압력 스위치, CAS139

060-315366

조절범위 [bar] Pe: 10 - 35, 차압 압력 [bar]: 0.6, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP67, 최대 작동 압력 [bar]: 53

Product details

총 중량 1.032 Kilogram
순중량 0.954 Kilogram
Volume 2.518 Liter
EAN 5702423151721

 

Ambient temperature range [°C] [max] 70 °C
Ambient temperature range [°C] [min] -40 °C
Burst pressure [bar] 100 bar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contact function SPDT
Contain batteries No
Differential [psi] 8.7 psi
Electrical conn. comments Metal cable gland
Electrical connection standard DIN 40430
EU RoHS compliance Out of scope
Max. test pressure [bar] Pe 53 bar
Max. test pressure [psig] 769 psig
Pressure connection standard ISO 228-1
Pressure sensing element Bellows
Product description Pressure Switch
Product group Switches and thermostats
Product Name Description Pressure switch
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Type CAS139
UK RoHS compliance Out of scope
서비스 가능 아니요
승인 ABS
BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
압력 수/암
압력 연결 사이즈 1/4
압력 연결 유형 G
외함 정격 IP IP67
전기 연결 수/암
전기적 연결 나사형 케이블 도입부
전기적 연결 크기 Pg 13.5
접점의 정격 AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
제품 액세서리 스위치 액세서리
조정 범위 [bar] Pe [최대] 35 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소] 10 bar
조정 범위 [psig] Pe [최대] 508 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소] 145 psig
주변 온도 범위 [°F] [최대] 158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
차압 압력 [bar] 0.6 bar
최대 작동 압력 [bar] 53 bar
최대 작동 압력 [psig] 769 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 8 pc

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality