Shows 151 product(s)
솔레노이드 코일, BJ024CS, 정션 박스, 0.2 m, 공급 전압 [V] AC: 24, 멀티 팩
전기적 연결: 정션 박스, 공급 전압 [V] AC: 24, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP30
솔레노이드 코일, BX024CS, 도관 허브, 2.5 m, 공급 전압 [V] AC: 24, 멀티 팩
전기적 연결: 도관 허브, 공급 전압 [V] AC: 24, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP54
솔레노이드 코일, BJ120CS, 정션 박스, 0.2 m, 공급 전압 [V] AC: 110, 멀티 팩
전기적 연결: 정션 박스, 공급 전압 [V] AC: 110, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP30
솔레노이드 코일, BX120CS, 도관 허브, 0.5 m, 공급 전압 [V] AC: 110, 멀티 팩
전기적 연결: 도관 허브, 공급 전압 [V] AC: 110, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP54
솔레노이드 코일, BX120CS, 도관 허브, 0.9 m, 공급 전압 [V] AC: 110, 멀티 팩
전기적 연결: 도관 허브, 공급 전압 [V] AC: 110, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP54
솔레노이드 코일, BJ240CS, 정션 박스, 0.2 m, 공급 전압 [V] AC: 230, 멀티 팩
전기적 연결: 정션 박스, 공급 전압 [V] AC: 230, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP30
솔레노이드 코일, BX240CS, 도관 허브, 0.5 m, 공급 전압 [V] AC: 230, 멀티 팩
전기적 연결: 도관 허브, 공급 전압 [V] AC: 230, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP54
솔레노이드 코일, BX240CS, 도관 허브, 2.5 m, 공급 전압 [V] AC: 230, 멀티 팩
전기적 연결: 도관 허브, 공급 전압 [V] AC: 230, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP54
솔레노이드 코일, BQ220BS, DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 220, 멀티 팩
전기적 연결: DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 220, 주파수 [Hz]: 60 Hz, 외함 정격 IP: IP65
솔레노이드 코일, BZ120C, 케이블, 9 m, 멀티 팩
솔레노이드 코일, 형식: BZ120C, 외함 정격 IP: IP65, 코일 연결: 케이블, 액츄에이터 사이즈: 13.5 mm