솔레노이드 코일, BJ120CS, 정션 박스, 0.2 m, 공급 전압 [V] AC: 110, 멀티 팩

018F4110

전기적 연결: 정션 박스, 공급 전압 [V] AC: 110, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP30

Інформація про продукт

총 중량 0.408 Kilogram
순중량 0.39 Kilogram
Volume 0.3 Liter
EAN 5702428841146

 

Contain batteries Ні
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.] 97 %
Відн. вологість [% RH] [Мін.] 0 %
Відн. вологість, умови Без конденсації
Відповідність UL 429
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Solenoid valves
Дизайн рами Зовн. металева рама
Довжина кабелю [дюйм] 8 дюйм
Дозволи ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US
LLC CDC TYSK
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 120 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Розгалужувальна коробка
Клас захисту Nema (~) 2
Клас захисту корпусу IP IP30
Клас ізоляції обмотки котушки Клас H to IEC 85
Колір Чорний
Коментарі щодо електричного підключення Вільні кінці дротів
Кріплення котушки Clip-on
Кількість на формат упаковки 35 шт.
Модель дизайну котушки UL 429
Назва дозвільного файлу UL MH29671
Назва програми частин EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
Назва продукту Котушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] 110 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] 120 В
Напруга живлення 60 Гц Мін. [В] 110 В
Номер запчастини 018F4110
Приєднання котушки Розгалужувальна коробка
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір привода 13.5 mm
Споживана потужність 50 Гц [ВА] 29 ВА
Споживана потужність 60 Гц [ВА] 29 ВА
Споживана потужність [Вт] 50 Гц 16 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц 15 Вт
Стандарт електричного підключення UL50E КЛАС 2
Ступінь забруднення 3
Тип BJ120CS
Частота [Гц] 50/60 Гц
공급 전압 [V] AC 110 V
서비스 가능 아니요
유형 명칭 BJ120CS
케이블 길이 [m] 0.2 m
포장 형식 멀티 팩

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality