The coils are specially designed to operate inthe aggressive environment of high humidityand temperature fluctuations that you find inmost refrigeration systems.The Clip-on fastening system ensures a faultlessinstallation and makes the coils easy to mountand dismount. A Danfoss Clip-on coil can bemounted without any tools at all, and it issimple to dismount the coil by means of ascrewdriver.The Clip-on coils are available for the entirerange of Danfoss solenoid valves forrefrigeration, freezing and air conditioningpurposes.
Shows 76 product(s)
솔레노이드 코일, BF230AS, 케이블, 8 m, 공급 전압 [V] AC: 230, 멀티 팩
전기적 연결: 케이블, 공급 전압 [V] AC: 230, 주파수 [Hz]: 50 Hz, 외함 정격 IP: IP67
솔레노이드 코일, BE024CS, DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 24, 멀티 팩
전기적 연결: DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 24, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP00
솔레노이드 코일, BE230AS, DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 220 - 230, 멀티 팩
전기적 연결: DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 220 - 230, 주파수 [Hz]: 50 Hz, 외함 정격 IP: IP20
솔레노이드 코일, BE240AS, DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 240, 멀티 팩
전기적 연결: DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 240, 주파수 [Hz]: 50 Hz, 외함 정격 IP: IP20
솔레노이드 코일, BE024AS, DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 24, 멀티 팩
전기적 연결: DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 24, 주파수 [Hz]: 50 Hz, 외함 정격 IP: IP20
솔레노이드 코일, BE115CS, DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 115, 멀티 팩
전기적 연결: DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 115, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP20
솔레노이드 코일, BE220BS, DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 220, 멀티 팩
전기적 연결: DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 220, 주파수 [Hz]: 60 Hz, 외함 정격 IP: IP20
솔레노이드 코일, BE110CS, DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 110, 멀티 팩
전기적 연결: DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 110, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP20, 포장 형식: 멀티 팩
솔레노이드 코일, BE230CS, DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 220 - 230, 멀티 팩
전기적 연결: DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 220 - 230, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP20
솔레노이드 코일, BF230AS, 케이블, 1 m, 공급 전압 [V] AC: 220 - 230, 멀티 팩
전기적 연결: 케이블, 공급 전압 [V] AC: 220 - 230, 주파수 [Hz]: 50 Hz, 외함 정격 IP: IP67