Shows 10 product(s)
핫가스 바이패스 조절기, TGHE
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 온도범위 [°C]: -1 - 7, 오리피스 용량 [kW]: 14.5, 균압: 외부 균압
핫가스 바이패스 조절기, TGHE
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 온도범위 [°C]: -1 - 8, 오리피스 용량 [kW]: 28.9, 균압: 외부 균압
핫가스 바이패스 조절기, TGHE
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 온도범위 [°C]: -1 - 8, 오리피스 용량 [kW]: 28.9, 균압: 외부 균압
핫가스 바이패스 조절기, TUH
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 온도범위 [°C]: -4 - 8, 오리피스 용량 [kW]: 3, 균압: 내부 균압
핫가스 바이패스 조절기, TUH
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 온도범위 [°C]: -1 - 10, 오리피스 용량 [kW]: 7.3, 균압: 내부 균압
핫가스 바이패스 조절기, TCHE
유입구 사이즈 [mm]: 10, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 12.00, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 온도범위 [°C]: -1 - 9, 오리피스 용량 [kW]: 13, 균압: 외부 균압
핫가스 바이패스 조절기, TCHE
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 온도범위 [°C]: 0 - 8, 오리피스 용량 [kW]: 5.3, 균압: 외부 균압
핫가스 바이패스 조절기, TCHE
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 온도범위 [°C]: -1 - 9, 오리피스 용량 [kW]: 10, 균압: 외부 균압
핫가스 바이패스 조절기, TCHE
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 온도범위 [°C]: -1 - 9, 오리피스 용량 [kW]: 13, 균압: 외부 균압
핫가스 바이패스 조절기, TCHE
유입구 사이즈 [mm]: 10, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 12.00, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 온도범위 [°C]: -1 - 9, 오리피스 용량 [kW]: 13, 균압: 외부 균압