핫가스 바이패스 조절기, TGHE

067N8321

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 온도범위 [°C]: -1 - 8, 오리피스 용량 [kW]: 28.9, 균압: 외부 균압

제품 세부정보

총 중량 1.054 Kilogram
순중량 0.97 Kilogram
Volume 2.812 Liter
EAN 5702428324816

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504
SCIP 서류 제품 이름 TGE
UL evaluated Yes
UL 승인 냉매 R410A
과열도 설정 조절형
구분 Art. 4, par. 3
균압 외부 균압
균압관 사이즈 [in] 1/4 in
균형 포트 [예/아니요]
냉매 R410A
동일제품 067N8311
모세관 길이 [in] 118 in
모세관 길이 [mm] 3000 mm
방향 일자형
배출구 사이즈 [in] 7/8 in
배출구 연결 유형 연납, ODF
본체재료 황동
서비스 가능 아니요
승인 C UL US 등록
EAC
LLC CDC TYSK
연결재료 구리
오리피스 용량 [kW] 28.9 kW
오리피스 용량 [TR] 8.3 TR
온도 범위 [°C] [최대] 8 °C
온도 범위 [°C] [최소] -1 °C
온도 범위 [°F] [최대] 46 °F
온도 범위 [°F] [최소] 30 °F
유입 방향 바이플로우
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
유입구 사이즈 [in] 7/8 in
유체그룹 2
정격 용량 조건 범위 N [IMP] Delta tsuct=7 °F
tcond=104 °F
tevap=28 °F
정격 용량 조건 범위 N [SI] Delta tsuct=4K
tcond=40 °C
tevap=-2.0 °C
정적 과열도(SS) [°C] 2 °C
정적 과열도(SS) [°F] 3.6 °F
제품 액세서리 TXV 액세서리
제품군 Press. and temp. regul. valves
제품명 핫가스 바이패스 조절기
조리개 크기 40
최대 엘리먼트 온도 [°C] 110 °C
최대 엘리먼트 온도 [°F] 230 °F
최대 작동 압력 [bar] 49 bar
최대 작동 압력 [psig] 711 psig
평형 연결 유형 연납, ODF
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 8 pc
포함된 부품 감온통 스트랩
형식 TGHE
흡입구 연결 유형 연납, ODF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality