TUH, TCHE and TGHE capacity regulators adapt compressor capacity to actual evaporator load in applications operating at an evaporating temperature of around 0°C.TUH, TCHE and TGHE valves are typically used in applications such as:• Air driers• Water chillersFitted in a bypass between the high and lowpressure sides of the air-drier system, TUH, TCHE and TGHE maintain compressor suction pressure by injecting hot gas/cool gas from the high-pressure side.TUH has internal pressure equalisation and opens when pressure drops at the valve outlet.TCHE and TGHE have external pressure equalisation and open directly when compressor suction pressure drops.For all types, the bulb only serves as a reservoir for the charge. However, it is recommended that the bulb be mounted in a location where temperature variation during operation is limited.
Shows 10 product(s)
핫가스 바이패스 조절기, TGHE
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 온도범위 [°C]: -1 - 7, 오리피스 용량 [kW]: 14.5, 균압: 외부 균압
핫가스 바이패스 조절기, TGHE
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 온도범위 [°C]: -1 - 8, 오리피스 용량 [kW]: 28.9, 균압: 외부 균압
핫가스 바이패스 조절기, TGHE
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 온도범위 [°C]: -1 - 8, 오리피스 용량 [kW]: 28.9, 균압: 외부 균압
핫가스 바이패스 조절기, TUH
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 온도범위 [°C]: -4 - 8, 오리피스 용량 [kW]: 3, 균압: 내부 균압
핫가스 바이패스 조절기, TUH
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 온도범위 [°C]: -1 - 10, 오리피스 용량 [kW]: 7.3, 균압: 내부 균압
핫가스 바이패스 조절기, TCHE
유입구 사이즈 [mm]: 10, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 12.00, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 온도범위 [°C]: -1 - 9, 오리피스 용량 [kW]: 13, 균압: 외부 균압
핫가스 바이패스 조절기, TCHE
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 온도범위 [°C]: 0 - 8, 오리피스 용량 [kW]: 5.3, 균압: 외부 균압
핫가스 바이패스 조절기, TCHE
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 온도범위 [°C]: -1 - 9, 오리피스 용량 [kW]: 10, 균압: 외부 균압
핫가스 바이패스 조절기, TCHE
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 온도범위 [°C]: -1 - 9, 오리피스 용량 [kW]: 13, 균압: 외부 균압
핫가스 바이패스 조절기, TCHE
유입구 사이즈 [mm]: 10, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 12.00, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 온도범위 [°C]: -1 - 9, 오리피스 용량 [kW]: 13, 균압: 외부 균압