Shows 6 product(s)
팬 속도 조절기, XGE-4CI
공장 설정 [bar]: 19, 상 개수: 1, 최대 P 밴드 [bar]: 6, 조정 범위 [bar] Pe [최소]: 10, 조정 범위 [bar] Pe [최대]: 25, 유형 명칭: XGE-4CI
팬 속도 조절기, XGE-4CB
공장 설정 [bar]: 19, 상 개수: 1, 최대 P 밴드 [bar]: 6, 조정 범위 [bar] Pe [최소]: 10, 조정 범위 [bar] Pe [최대]: 25, 유형 명칭: XGE-4CB
팬 속도 조절기, XGE-6C
공장 설정 [bar]: 28, 상 개수: 1, 최대 P 밴드 [bar]: 7, 조정 범위 [bar] Pe [최소]: 22, 조정 범위 [bar] Pe [최대]: 39, 유형 명칭: XGE-6C
팬 속도 조절기, XGE-EC
공장 설정 [bar]: 8, 최대 P 밴드 [bar]: 4.5, 조정 범위 [bar] Pe [최소]: 8, 조정 범위 [bar] Pe [최대]: 18, 유형 명칭: XGE-2S-E
팬 속도 조절기, XGE-EC
공장 설정 [bar]: 28, 최대 P 밴드 [bar]: 7, 조정 범위 [bar] Pe [최소]: 22, 조정 범위 [bar] Pe [최대]: 39, 유형 명칭: XGE-6S-E
팬 속도 조절기, XGE-6M
공장 설정 [bar]: 28, 상 개수: 1, 최대 P 밴드 [bar]: 7, 조정 범위 [bar] Pe [최소]: 22, 조정 범위 [bar] Pe [최대]: 39, 유형 명칭: XGE-6M