팬 속도 조절기, XGE-6M

061H3260

공장 설정 [bar]: 28, 상 개수: 1, 최대 P 밴드 [bar]: 7, 조정 범위 [bar] Pe [최소]: 22, 조정 범위 [bar] Pe [최대]: 39, 유형 명칭: XGE-6M

제품 세부정보

총 중량 0.272 Kilogram
순중량 0.19 Kilogram
Volume 0.746 Liter
EAN 5702428275446

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 No
공급 전압 [V] AC [최대] 240 V
공급 전압 [V] AC [최소] 200 V
공장 설정 [bar] 28 bar
공장 설정 [psig] 406 psig
냉매 R407H
R410A
R449B
R450A
R513A
상 개수 1
서비스 가능 아니요
승인 CE
UKCA
압력 연결 정보 슈레이더 포함
압력 유입구 내/외부 내부
압력 유입구 연결 기준 DIN 8906
압력 유입구 연결 사이즈 [in] 1/4
압력 유입구 연결 유형 플레어
외함 폐쇄
외함 정격 IP IP65
유형 명칭 XGE-6M
제품 액세서리 Electron. control accessories
제품군 Electronic controllers
제품명 팬 속도 조절기
조정 범위 [bar] Pe [최대] 39 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소] 22 bar
조정 범위 [MPa] Pe [최대] 3.9 MPa
조정 범위 [MPa] Pe [최소] 2.2 MPa
조정 범위 [psig] Pe [최대] 566 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소] 319 psig
주변 온도 범위 [°C] [최대] 55 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -20 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 131 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -4 °F
주파수 [Hz] 50/60 Hz
최대 P 밴드 [bar] 7 bar
최대 P 밴드 [psi] 101 psi
최대 작동 압력 [bar] 47 bar
최대 작동 압력 [psig] 681 psig
최대 전류 출력/상 [A] 3 A
최소 속도 설정 [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
파괴 압력 [bar] 131 bar
파괴 압력 [psig] 1900 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 50 pc
포함된 부품 Plug
형식 XGE

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality