팬 속도 조절기, XGE-4CI

061H3141

공장 설정 [bar]: 19.00, 상 개수: 1, 최대 P 밴드 [bar]: 6.0, 조정 범위 [bar] Pe [최소]: 10.00, 조정 범위 [bar] Pe [최대]: 25.00, 유형 명칭: XGE-4CI

제품 세부정보

총 중량 0.211 Kilogram
순중량 0.16 Kilogram
Volume 0.748 Liter
EAN 5702428275576

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 No
공급 전압 [V] AC [최대] 240 V
공급 전압 [V] AC [최소] 200 V
공장 설정 [bar] 19 bar
공장 설정 [psig] 276 psig
냉매 R134a
R22
R404A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R513A
동일제품 061H3140
상 개수 1
서비스 가능 아니요
승인 CE
UKCA
압력 연결 정보 슈레이더 포함
압력 유입구 내/외부 내부
압력 유입구 연결 기준 DIN 8906
압력 유입구 연결 사이즈 [in] 1/4
압력 유입구 연결 유형 플레어
외함 폐쇄
외함 정격 IP IP65
유형 명칭 XGE-4CI
제품 액세서리 Electron. control accessories
제품군 Electronic controllers
제품명 팬 속도 조절기
조정 범위 [bar] Pe [최대] 25 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소] 10 bar
조정 범위 [MPa] Pe [최대] 2.5 MPa
조정 범위 [MPa] Pe [최소] 1 MPa
조정 범위 [psig] Pe [최대] 363 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소] 145 psig
주변 온도 범위 [°C] [최대] 55 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -20 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 131 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -4 °F
주파수 [Hz] 50/60 Hz
최대 P 밴드 [bar] 6 bar
최대 P 밴드 [psi] 87 psi
최대 작동 압력 [bar] 47 bar
최대 작동 압력 [psig] 681 psig
최대 전류 출력/상 [A] 3 A
최소 속도 설정 [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
파괴 압력 [bar] 131 bar
파괴 압력 [psig] 1900 psig
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 60 pc
형식 XGE

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality