The Danfoss NTZ compressor is a reciprocating compressor designed for low-temperature refrigeration applications. It is part of the Maneurop® family and is known for its reliability and efficiency. The NTZ series features robust construction, advanced protection mechanisms, and is designed to operate efficiently under varying load conditions, ensuring consistent performance and energy savings.
Shows 33 product(s)
왕복동 컴프레서, NTZ048A4LR1B
냉매: R404A; R452A; R454C; R455A, 세그먼트 활용: 냉동 LT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 400/3/50 460/3/60, 포장 형식: 싱글 팩
왕복동 컴프레서, NTZ048A4LR1B
냉매: R404A; R452A; R454C; R455A, 세그먼트 활용: 냉동 LT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 400/3/50 460/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩
왕복동 컴프레서, NTZ048A5LR1B
냉매: R404A; R452A; R454C; R455A, 세그먼트 활용: 냉동 LT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 220-240/1/50, 포장 형식: 싱글 팩
왕복동 컴프레서, NTZ048A5LR1B
냉매: R404A; R452A; R454C; R455A, 세그먼트 활용: 냉동 LT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 220-240/1/50, 포장 형식: 인더스트리얼 팩
왕복동 컴프레서, NTZ068A4LR1B
냉매: R404A; R452A; R454C; R455A, 세그먼트 활용: 냉동 LT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 400/3/50 460/3/60, 포장 형식: 싱글 팩
왕복동 컴프레서, NTZ068A4LR1B
냉매: R404A; R452A; R454C; R455A, 세그먼트 활용: 냉동 LT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 400/3/50 460/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩
왕복동 컴프레서, NTZ068A5LR1B
냉매: R404A; R452A; R454C; R455A, 세그먼트 활용: 냉동 LT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 220-240/1/50, 포장 형식: 싱글 팩
왕복동 컴프레서, NTZ068A5LR1B
냉매: R404A; R452A; R454C; R455A, 세그먼트 활용: 냉동 LT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 220-240/1/50, 포장 형식: 인더스트리얼 팩
왕복동 컴프레서, NTZ096A4LR1B
냉매: R404A; R452A, 세그먼트 활용: 냉동 LT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 400/3/50 460/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩
왕복동 컴프레서, NTZ136A4LR1B
냉매: R404A; R452A, 세그먼트 활용: 냉동 LT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 400/3/50 460/3/60, 포장 형식: 싱글 팩