왕복동 컴프레서, NTZ048A5LR1B

120F0229

냉매: R404A; R452A; R454C; R455A, 세그먼트 활용: 냉동 LT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 220-240/1/50, 포장 형식: 인더스트리얼 팩

제품 세부정보

총 중량 22.75 Kilogram
순중량 21 Kilogram
Volume 36.8 Liter
EAN 5702428665698

 

50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 220 V
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 240 V
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 198 V
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 264 V
50Hz에서 회전 속도 [rpm] 2900 rpm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description NTZ048-5B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family NTZ
GP LP(게이지 포트 저압) 토크 [Nm] 15 N-m
In scope of WEEE No
IP 보호 클래스 IP55(케이블 글랜드 포함)
LRA 37 A
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 22 bar
MCC(Motor Control Center) 11 A
Model number NTZ048A5LR1B
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
UL evaluated Yes
게이지 포트 HP 없음
게이지 포트 LP 슈레이더
공장 HP(고압) [bar] 25 bar
공장 LP(저압) [bar] 25 bar
구성 코드 싱글
글라스 토크 [Nm] 50 N-m
기술 왕복동
냉매 R404A
R452A
R454C
R455A
냉매 충전 [kg] [Max] 2.5 kg
단상 압축기용 보조 권선 저항(스타트 권선) [Ohm] 4.02
단상 컴프레서의 주 권선저항 [Ohm] 1.66
도면 번호 8501026f
마운팅 토크 [Nm] 15 N-m
모터 보호 내부 오버로드 보호기
브랜드 기술 왕복동 컴프레서
1
상부 체적 0.3 L
상부 최대 허용 온도 150 °C
상부 최소 허용 온도 -35 °C
색깔 파랑
설치 비고 (Rotolock 버전과 함께만 배송)
세그먼트 활용 냉동 LT
시간 당 시작 횟수 [Max] 12
실린더 1
연결유형 Rotolock
오일 균압 3/8'' 플레어 SAE
오일 균압 토크 [Nm] 30 N-m
오일 참조 목록 175PZ
오일 충전 [L] 0.95 L
용량 제어 정속
유리 마운팅 나사연결
이코너마이저 아니요
전원 연결 스페이드
제품군 Hermetic compressors
제품명 Reciprocating compressor NTZ
조립포함 석션 및 디스차지 솔더 슬리브, Rotolock 너트 및 개스킷
주파수 [Hz] 50
직경 [mm] 224 mm
총 높이 [mm] 333 mm
커패시터 A의 용량 20 µF
커패시터 A의 전압 [V] 440 V
커패시터 B의 용량 100 µF
커패시터 B의 전압 [V] 330 V
커패시터 C의 용량 10 µF
커패시터 C의 전압 [V] 440 V
컴프레서 전원 공급 장치[V] 220-240/1/50
테스트 HP(고압) [bar] [Max] 30 bar
테스트 LP(저압) [bar] [Max] 25 bar
테스트 차압 [bar] [Max] 30 bar
토출 연결 사이즈 [in] 1 in
토출 연결 높이 [mm] 68 mm
토출 연결 사이즈 [in] 1/2 in
토출 용적 [cm3] 48 cm³
토크 접지 [Nm] 3 N-m
토크 출력 [Nm] 3 N-m
패킹 길이 [mm] 385 mm
패킹 높이 [mm] 370 mm
패킹 수량 12
포장 너비 [mm] 285 mm
포장 형식 인더스트리얼 팩
피팅 슬리브 ODF
피팅 표준 Rotolock
하부 체적 7.5 L
하부 최대 허용 온도 50 °C
하부 최소 허용 온도 -35 °C
형식 NTZ048
흡입 연결 높이 [mm] 263 mm
흡입 연결 사이즈 [in] 1 1/4 in
흡입 연결 소재 -
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] 5/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality