왕복동 컴프레서, NTZ068A5LR1B

120F0233

냉매: R404A; R452A; R454C; R455A, 세그먼트 활용: 냉동 LT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 220-240/1/50, 포장 형식: 인더스트리얼 팩

제품 세부정보

총 중량 24.17 Kilogram
순중량 23 Kilogram
Volume 38.4 Liter
EAN 5702428665674

 

50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 220 V
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 240 V
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 198 V
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 264 V
50Hz에서 회전 속도 [rpm] 2900 rpm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description NTZ068-5B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family NTZ
GP LP(게이지 포트 저압) 토크 [Nm] 15 N-m
In scope of WEEE No
IP 보호 클래스 IP55(케이블 글랜드 포함)
LRA 53 A
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 22 bar
MCC(Motor Control Center) 17 A
Model number NTZ068A5LR1B
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
게이지 포트 HP 없음
게이지 포트 LP 슈레이더
공장 HP(고압) [bar] 25 bar
공장 LP(저압) [bar] 25 bar
구성 코드 싱글
글라스 토크 [Nm] 50 N-m
기술 왕복동
냉매 R404A
R452A
R454C
R455A
냉매 충전 [kg] [Max] 2.5 kg
단상 압축기용 보조 권선 저항(스타트 권선) [Ohm] 3.26
단상 컴프레서의 주 권선저항 [Ohm] 1.07
도면 번호 8501026f
마운팅 토크 [Nm] 15 N-m
모터 보호 내부 오버로드 보호기
브랜드 기술 왕복동 컴프레서
1
상부 체적 0.3 L
상부 최대 허용 온도 150 °C
상부 최소 허용 온도 -35 °C
색깔 파랑
설치 비고 (Rotolock 버전과 함께만 배송)
세그먼트 활용 냉동 LT
승인 CCC
CE
UL
UKCA
시간 당 시작 횟수 [Max] 12
실린더 1
연결유형 Rotolock
오일 균압 3/8'' 플레어 SAE
오일 균압 토크 [Nm] 30 N-m
오일 참조 목록 175PZ
오일 충전 [L] 0.95 L
용량 제어 정속
유리 마운팅 나사연결
이코너마이저 아니요
전원 연결 스페이드
제품군 Hermetic compressors
제품명 Reciprocating compressor NTZ
조립포함 석션 및 디스차지 솔더 슬리브, Rotolock 너트 및 개스킷
주파수 [Hz] 50
직경 [mm] 224 mm
총 높이 [mm] 333 mm
커패시터 A의 용량 20 µF
커패시터 A의 전압 [V] 440 V
커패시터 B의 용량 100 µF
커패시터 B의 전압 [V] 330 V
커패시터 C의 용량 10 µF
커패시터 C의 전압 [V] 440 V
컴프레서 전원 공급 장치[V] 220-240/1/50
테스트 HP(고압) [bar] [Max] 30 bar
테스트 LP(저압) [bar] [Max] 25 bar
테스트 차압 [bar] [Max] 30 bar
토출 연결 사이즈 [in] 1 in
토출 연결 높이 [mm] 68 mm
토출 연결 사이즈 [in] 1/2 in
토출 용적 [cm3] 68 cm³
토크 접지 [Nm] 3 N-m
토크 출력 [Nm] 3 N-m
패킹 수량 12
포장 형식 인더스트리얼 팩
피팅 슬리브 ODF
피팅 표준 Rotolock
하부 체적 7.5 L
하부 최대 허용 온도 50 °C
하부 최소 허용 온도 -35 °C
형식 NTZ068
흡입 연결 높이 [mm] 263 mm
흡입 연결 사이즈 [in] 1 1/4 in
흡입 연결 소재 -
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] 5/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality