Shows 15 product(s)

121L0931

스크롤 컴프레서, HRM038U1LP6

냉매: R22, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 208-230/1/60, 포장 형식: 싱글 팩

121L1048

스크롤 컴프레서, HRM047U4LP6

냉매: R22, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-415/3/50 460/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩

121L1538

스크롤 컴프레서, HRM060T1LP6

냉매: R22, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 208-230/1/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩

121L1541

스크롤 컴프레서, HRM060T1LP6

냉매: R22, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 208-230/1/60, 포장 형식: 싱글 팩

121L1718

스크롤 컴프레서, HRM060T4LP6

냉매: R22, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-415/3/50 460/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩

121L2079

스크롤 컴프레서, HRM060T9LP6

냉매: R22, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩

121L2082

스크롤 컴프레서, HRM060T9LP6

냉매: R22, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380/3/60, 포장 형식: 싱글 팩

121L2089

스크롤 컴프레서, HRM038T9LP6

냉매: R22, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩

121L2092

스크롤 컴프레서, HRM038T9LP6

냉매: R22, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380/3/60, 포장 형식: 싱글 팩

121L2124

스크롤 컴프레서, HRM042T4LP6

냉매: R22, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-415/3/50 460/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩

보기: