스크롤 컴프레서, HRM060T4LP6

121L1718

냉매: R22, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-415/3/50 460/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩

Product details

총 중량 41.83 Kilogram
순중량 37 Kilogram
Volume 0.06 Cubic meter
EAN 5702428405881

 

Ansaugstutzen-Material -
Brand-Technik Scrollverdichter
Breite [mm] 239 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description HRM060T4
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Druckanschlussgröße [in] 1/2 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 422 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family HRM
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 50/60
Gasausgleich Keiner
In scope of WEEE No
IP-Schutzklasse IP22
Kältemittel R22
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 5.44 kg
LRA 70 A
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 15 A
Model number HRM060T4LP6
Motorschutz Interner Überlastschutz
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 415 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 460 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 457 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 506 V
Packing format Industrial pack
Packing quantity 12
Phase 3
Product group Hermetic compressors
Product Name Description Scroll compressor HRM
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 9.6 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 1/2 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 7/8 in
Schauglasmontage KEINE
SCIP dossier no. 22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699
Segment usage Air conditioning
Technologie Scrollverdichter
Type HRM060
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 460 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 342 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 414 V
Viskosität [cP] 32 cP
Wicklungswiderstand 1–2 [Ohm] 2.32
Wicklungswiderstand 1–3 [Ohm] 2.33
Wicklungswiderstand 2–3 [Ohm] 2.36
Zeichnungsnummer 0XR6002B-2
Ölfüllmenge [L] 1.57 L
Ölreferenz 160ABM
Öltyp Alkylbenzene
게이지 포트 HP 없음
게이지 포트 LP 없음
구성 코드 싱글
길이 [mm] 239 mm
마운팅포함 그로밋과 슬리브가 있는 마운팅 키트
연결유형 브레이즈
오일 균압 없음
오일 배출 없음
오일포함 최초 오일 충전
용량 제어 정속
이코너마이저 아니요
전원 연결 스페이드
지침서포함 설치 지침
직경 [mm] 184 mm
총 높이 [mm] 455 mm
컴프레서 전원 공급 장치[V] 380-415/3/50 460/3/60
토출 용적 [cm3] 80.95 cm³
피팅 표준 ODF
흡입 연결 높이 [mm] 280 mm
흡입 연결 사이즈 [in] 7/8 in

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality