스크롤 컴프레서, HRM060T9LP6

121L2082

냉매: R22, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380/3/60, 포장 형식: 싱글 팩

제품 세부정보

총 중량 41.99 Kilogram
순중량 37 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
EAN 5702424053482

 

60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 380 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 380 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] 342 V
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 418 V
60Hz에서 회전 속도 [rpm] 3500 rpm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description HRM060T9
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family HRM
In scope of WEEE No
IP 보호 클래스 IP22
LRA 81 A
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC(Motor Control Center) 17 A
Model number HRM060T9LP6
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-400/3/60
RLA 11 A
가스 균압 없음
게이지 포트 HP 없음
게이지 포트 LP 없음
구성 코드 싱글
권선저항 1-2 [Ohm] 1.48
권선저항 1-3 [Ohm] 1.46
권선저항 2-3 [Ohm] 1.49
기술 스크롤
길이 [mm] 239 mm
냉매 R22
냉매 충전 [kg] [Max] 5.44 kg
너비 [mm] 239 mm
도면 번호 0XR6002B-2
모터 보호 내부 오버로드 보호기
브랜드 기술 스크롤 컴프레서
3
색깔 파랑
세그먼트 활용 공조
연결유형 브레이즈
오일 균압 없음
오일 배출 없음
오일 참조 목록 160ABM
오일 충전 [L] 1.57 L
오일의 종류 알킬벤젠
용량 제어 정속
유리 마운팅 없음
이코너마이저 아니요
전원 연결 스페이드
점도 [cP] 32 cP
제품군 Hermetic compressors
제품명 Scroll compressor HRM
주파수 [Hz] 60
직경 [mm] 184 mm
총 높이 [mm] 455 mm
컴프레서 전원 공급 장치[V] 380/3/60
토출 연결 사이즈 [in] 1/2 in
토출 연결 높이 [mm] 422 mm
토출 연결 사이즈 [in] 1/2 in
토출 용적 [cm3] 80.94 cm³
패킹 수량 1
포장 형식 싱글 팩
피팅 표준 ODF
형식 HRM060
흡입 연결 높이 [mm] 280 mm
흡입 연결 사이즈 [in] 7/8 in
흡입 연결 소재 -
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] 7/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality