온도 센서, AKS 11, 5.500 m, Pt, 1000 Ohm

084N0005

측정범위 [°C]: -40 - 100, 전기적 연결: 케이블, 전선의 종류: PVC

제품 세부정보

총 중량 0.115 Kilogram
순중량 0.107 Kilogram
Volume 0.356 Liter
EAN 5702422019626

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
REACH 후보 목록 물질 No
UK RoHS compliance Out of scope
센서 소자 [개] 1 pc
센서 소자 기준 EN 60751
센서 소자 유형 Pt
센서 소자 저항 [Ohm] 1000
센서 소자 허용공차 등급 B
외함 정격 IP IP67
전기적 연결 케이블
전기적 연결 크기 2 와이어
전선 [개] 2 pc
전선의 종류 PVC
정량 범위 [°C] [최대] 100 °C
정량 범위 [°C] [최소] -40 °C
정량 범위 [°F] [최대] 212 °F
정량 범위 [°F] [최소] -40 °F
제품군 Sensors
제품명 온도 센서
주변 온도 최대 [°C] 100 °C
주변 온도 최대 [°F] 212 °F
케이블 길이 [in] 216.54 in
케이블 길이 [m] 5.5 m
케이블 온도 범위 [°C] [최대] 100 °C
케이블 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 60 pc
형식 AKS 11

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality