Shows 5 product(s)
4방변 절환 밸브, STF-0401G3
매개온도 범위 [°C]: -20 - 120, 최대OPD [bar]: 31, 최소ODP [bar]: 3, 흡입 연결 사이즈 [in]: 3/4, 토출 연결 사이즈 [in]: 1/2, 설계 구성 스타일: B
4방변 절환 밸브, STF-4002G3
매개온도 범위 [°C]: -30 - 140, 최대OPD [bar]: 31, 최소ODP [bar]: 3, 흡입 연결 사이즈 [in]: 1 5/8, 토출 연결 사이즈 [in]: 1 5/8, 설계 구성 스타일: G
4방변 절환 밸브, STF-5002G3
매개온도 범위 [°C]: -30 - 140, 최대OPD [bar]: 31, 최소ODP [bar]: 3, 흡입 연결 사이즈 [in]: 2 1/8, 토출 연결 사이즈 [in]: 1 5/8, 설계 구성 스타일: G
4방변 절환 밸브
매개온도 범위 [°C]: -30 - 130, 최대OPD [bar]: 31, 최소ODP [bar]: 3, 토출 연결 사이즈 [in]: 1 5/8, 설계 구성 스타일: G