4방변 절환 밸브, STF-0401G3

061L1209

매개온도 범위 [°C]: -20 - 120, 최대OPD [bar]: 31, 최소ODP [bar]: 3, 흡입 연결 사이즈 [in]: 3/4, 토출 연결 사이즈 [in]: 1/2, 설계 구성 스타일: B

제품 세부정보

총 중량 1.171 Kilogram
순중량 0.78 Kilogram
Volume 7.61 Liter
EAN 5702428273565

 

Ambient temperature range [°C] [max] 55 °C
Ambient temperature range [°C] [min] -20 °C
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
MaxOPD [bar] 31 bar
Medium temperature range [°F] [max] 248 °F
Medium temperature range [°F] [min] -4 °F
Product group 4-way reversing valves
Product Name Description 4-way reversing valve
REACH Candidate List substances No
Refrigerants R134a
R22
R404A
R407C
R410A
Type STF
내충격성 기준 JIS C 60068-2-27
설계 구성 스타일 B
승인 CE
VDE
용량 R407C@Δp:0.1bar(조건1)[kW] 16.1 kW
용량 R407C@Δp:0.1bar(조건2)[kW] 13.75 kW
용량 R407C@Δp:0.2bar(조건1)[kW] 22.66 kW
용량 R407C@Δp:0.2bar(조건2)[kW] 19.37 kW
용량 R410A@Δp:0.1bar(조건1)[kW] 20.81 kW
용량 R410A@Δp:0.1bar(조건2)[kW] 18.03 kW
용량 R410A@Δp:0.2bar(조건1)[kW] 29.35 kW
용량 R410A@Δp:0.2bar(조건2)[kW] 25.43 kW
용량 조건 1 [°C] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
용량 조건 2 [°C] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating
유형 명칭 STF-0401G3
주변 온도 범위 [°F] [최대] 131 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -4 °F
중온 범위 [°C] [최대] 120 °C
중온 범위 [°C] [최소] -20 °C
증발기/커패시터 연결 사이즈 [in] 3/4
증발기/커패시터 연결 사이즈 [mm] 19,15
진동 시험 기준 JIS C 60068-2-6
진동 안정성 [m/s²] 19.6 m/s²
최대 누출 [cm³/min] 4000 cm³/min
최대 작동 압력 [bar] 45 bar
최대OPD [psig] 450 psig
최소ODP [bar] 3 bar
최소ODP [psi] 44 psi
코일 아니요
토출 연결 사이즈 [in] 1/2
토출 연결 사이즈 [mm] 12.8 mm
토출 연결 유형
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 24 pc
프로세스 연결 재질 구리
흡입 연결 사이즈 [in] 3/4
흡입 연결 사이즈 [mm] 19.15 mm

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality