4방변 절환 밸브

061L1326

매개온도 범위 [°C]: -30 - 130, 최대OPD [bar]: 31, 최소ODP [bar]: 3, 토출 연결 사이즈 [in]: 1 5/8, 설계 구성 스타일: G

제품 세부정보

총 중량 23.387 Kilogram
순중량 23.202 Kilogram
Volume 76.844 Liter
EAN 5702428531757

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 No
내충격성 기준 JIS C 60068-2-27
냉매 R134a
R22
R404A
R407C
R410A
설계 구성 스타일 G
승인 CE
용량 R407C@Δp:0.1bar(조건1)[kW] 203.68 kW
용량 R407C@Δp:0.1bar(조건2)[kW] 174.02 kW
용량 R407C@Δp:0.2bar(조건1)[kW] 286.71 kW
용량 R407C@Δp:0.2bar(조건2)[kW] 245.04 kW
용량 R410A@Δp:0.1bar(조건1)[kW] 263.27 kW
용량 R410A@Δp:0.1bar(조건2)[kW] 228.14 kW
용량 R410A@Δp:0.2bar(조건1)[kW] 371.32 kW
용량 R410A@Δp:0.2bar(조건2)[kW] 321.83 kW
용량 조건 1 [°C] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
용량 조건 2 [°C] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating
유형 명칭 STF-6001G3
제품군 4-way reversing valves
제품명 4방변 절환 밸브
주변 온도 범위 [°C] [최대] 55 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -30 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 131 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -22 °F
중온 범위 [°C] [최대] 130 °C
중온 범위 [°C] [최소] -30 °C
중온 범위 [°F] [최대] 266 °F
중온 범위 [°F] [최소] -22 °F
증발기/커패시터 연결 사이즈 [in] 2 5/8
증발기/커패시터 연결 사이즈 [mm] 67
진동 시험 기준 JIS C 60068-2-6
진동 안정성 [m/s²] 19.6 m/s²
최대 누출 [cm³/min] 30000 cm³/min
최대 작동 압력 [bar] 45 bar
최대OPD [bar] 31 bar
최대OPD [psig] 450 psig
최소ODP [bar] 3 bar
최소ODP [psi] 44 psi
코일 아니요
토출 연결 사이즈 [in] 1 5/8
토출 연결 사이즈 [mm] 41.2 mm
토출 연결 유형
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
프로세스 연결 재질 구리
형식 STF
흡입 연결 사이즈 [in] 2 5/8
흡입 연결 사이즈 [mm] 67 mm

Accessories

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality