Regulating system KVR and NRD is used tomaintain a constant and sufficiently highcondenser and receiver pressure in refrigeration and air conditioning plant with air-cooled condensers.KVR can also be used together with receiverpressure regulator, type KVD.
Shows 3 product(s)
차압 압력 밸브, NRD 12s, 최대 작동 압력 [bar]: 49
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 12, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 12.00, 방향: 일자형, 포장 형식: 멀티 팩