차압 압력 밸브, NRD 6s, 최대 작동 압력 [bar]: 49

020B1200

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 방향: 일자형, 포장 형식: 멀티 팩

제품 세부정보

총 중량 0.097 Kilogram
순중량 0.085 Kilogram
EAN 5702428572019

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 2.8 gal/min
EN13463-3 착화원 평가
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv 값 [m³/h] 2.42 m³/h
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 518b3853-2efc-40fc-8f8b-d06930d032bb
SCIP 서류 제품 이름 NRD/NRV/NRVH straightway
UL 승인 냉매 R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
UL 승인 파일명 냉매 밸브 53R0
구분 Art. 4, par. 3
냉매 R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
방향 일자형
배출구 사이즈 [in] 1/4 in
배출구 연결 유형 연납, ODF
본체재료 황동
설계 피스톤
승인 LLC CDC EURO-TYSK
LLC CDC TYSK
연결재료 구리
오일프리 냉매 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
온도 범위 [°C] [최대] 155 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 311 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
유입 방향 단일 유입
유입 방향 표시기 제품 라벨
유입구 사이즈 [in] 1/4 in
유체그룹 1
2
윤활유 호환성 오일 프리 어플리케이션
제품군 Check valves
제품명 차압 압력 밸브
최대 작동 압력 [bar] 49 bar
최대 작동 압력 [psig] 710 psig
최소 압력 강하 [bar] 1.4 bar
최소 압력 강하 [psi] 20.3 psi
최소ODP [bar] 1.4 bar
최소ODP [psi] 20.3 psi
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 24 pc
형식 NRD 6s
흡입구 연결 유형 연납, ODF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality