자세히 표시
CCMT

Shows 11 product(s)

027H7200

전기 조절 밸브, CCMT 2

냉매: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv 값 [m³/h]: 0.17, 최대 작동 압력 [bar]: 140, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

027H7201

전기 조절 밸브, CCMT 4

냉매: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv 값 [m³/h]: 0.45, 최대 작동 압력 [bar]: 140, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

027H7202

전기 조절 밸브, CCMT 8

냉매: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv 값 [m³/h]: 0.93, 최대 작동 압력 [bar]: 140, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

027H7231

전기 조절 밸브, CCMT 16

냉매: R744; R410A; R134a, Kv 값 [m³/h]: 1.6, 최대 작동 압력 [bar]: 140, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

027H7232

전기 조절 밸브, CCMT 24

냉매: R744; R410A; R134a, Kv 값 [m³/h]: 2.4, 최대 작동 압력 [bar]: 140, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

027H7233

전기 조절 밸브, CCMT 30

냉매: R744; R410A; R134a, Kv 값 [m³/h]: 3, 최대 작동 압력 [bar]: 140, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

027H7234

전기 조절 밸브, CCMT 42

냉매: R744; R410A; R134a, Kv 값 [m³/h]: 4.2, 최대 작동 압력 [bar]: 140, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

027H8231

전기 조절 밸브, CCMT 16

냉매: R744; R134a; R1234yf, Kv 값 [m³/h]: 1.6, 최대 작동 압력 [bar]: 140, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

027H8232

전기 조절 밸브, CCMT 24

냉매: R744; R134a; R1234yf, Kv 값 [m³/h]: 2.4, 최대 작동 압력 [bar]: 140, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

027H8233

전기 조절 밸브, CCMT 30

냉매: R744; R134a; R1234yf, Kv 값 [m³/h]: 3, 최대 작동 압력 [bar]: 140, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

보기: