Elektrisk reguleringsventil, CCMT 24

027H8232

Kølemidler: R744; R134a; R1234yf, Kv-værdi [m³/h]: 2.4, Maks. driftstryk [bar]: 140, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.968 Kilogram
Netokaal 2.027 Kilogram
Volume 7.383 Liter
EAN 5702428030656

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 2.78 gal/min
Dif-rõhu seadevahemik [bar] 90 bar
Dif-rõhu seadevahemik [psi] 1305 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit LLC CDC EURO-TYSK
UL
Hooldatav Electric valve spare parts
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Kv väärtus [m³/h] 2.4 m³/h
Külmutusagensid R1234yf
R134a
R744
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1305 psig
Pakendi formaat Üksikpakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIPi kausta tootenimi CCMT
Suurim töörõhk [bar] 140 bar
Suurim töörõhk [psig] 2030 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 60 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 140 °F
Toote kirjeldus Elektriline paisumisventiil
Toote nimetus Elektriline reguleerventiil
Tooterühm Press. and temp. regul. valves
Tootetarvikud Electric valve accessories
Tüüp CCMT 24
UL evaluated Yes
ULi heakskiidetud külmutusagensid R134a
R744
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 60 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 140 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Ühenduse joodise suurus [tolli] 1 1/8 in
Ühenduse keevise suurus [tolli] 1 in
Ühenduse tüüp Joodis, ODF
Ühendusstandard EN10220

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality