전기 조절 밸브, CCMT 42

027H7234

냉매: R744; R410A; R134a, Kv 값 [m³/h]: 4.2, 최대 작동 압력 [bar]: 140, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

Product details

총 중량 3.02 Kilogram
순중량 2.134 Kilogram
Volume 7.883 Liter
EAN 5702428921800

 

Ambient temperature range [°C] [min] -40 °C
China RoHS compliance Out of scope
Connection Solder size [in] 1 1/8 in
Connection Weld size [in] 1 in
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 4.87 gal/min
Diff.press.setting range [psi] 1305 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 값 [m³/h] 4.2 m³/h
MaxOPD [bar] 90 bar
Product description Electric Expansion Valve
Product group Press. and temp. regul. valves
Product Name Description Electric regulating valve
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R134a
R410A
R744
SCIP dossier no. 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIP dossier product name CCMT
Type CCMT 42
UL evaluated Yes
UL 승인 냉매 R134a
R744
서비스 가능 Electric valve spare parts
승인 LLC CDC EURO-TYSK
UL
연결유형 연납, ODF
연결표준 EN10220
온도 범위 [°C] [최대] 60 °C
온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
온도 범위 [°F] [최대] 140 °F
온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
제품 액세서리 Electric valve accessories
주변 온도 범위 [°C] [최대] 60 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 140 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
차압 압력 설정 범위 [bar] 90 bar
최대 작동 압력 [bar] 140 bar
최대 작동 압력 [psig] 2030 psig
최대OPD [psig] 1305 psig
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality