Thermocouple temperature sensors

Shows 11 product(s)

084Z5052

온도 센서, MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A

온도범위 [°C]: -50 - 800, 열전대: 1 x NiCr-Ni, 유형 K, 출력신호: mV, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 유형 B, 전기적 연결 크기: Pg 16

084Z5248

온도 센서, MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A

온도범위 [°C]: -50 - 800, 열전대: 1 x NiCr-Ni, 유형 K, 출력신호: mV, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 유형 B, 전기적 연결 크기: Pg 16

084Z5256

온도 센서, MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A

온도범위 [°C]: -50 - 800, 열전대: 1 x NiCr-Ni, 유형 K, 출력신호: mV, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 유형 B, 전기적 연결 크기: Pg 16

084Z5257

MBT 5113, 150 mm, G, ISO 228-1-A

온도범위 [°C]: -50 - 800, 열전대: 1 x NiCr-Ni, 유형 K, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 유형 B, 전기적 연결 크기: Pg 16

084Z5275

온도 센서, MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A

온도범위 [°C]: -50 - 800, 열전대: 1 x NiCr-Ni, 유형 K, 출력신호: mV, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 유형 B, 전기적 연결 크기: Pg 16

084Z5276

MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A

온도범위 [°C]: -50 - 800, 열전대: 1 x NiCr-Ni, 유형 K, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 유형 B, 전기적 연결 크기: Pg 16

084Z5277

MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A

온도범위 [°C]: -50 - 800, 열전대: 1 x NiCr-Ni, 유형 K, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 유형 B, 전기적 연결 크기: Pg 16

084Z5278

MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A

온도범위 [°C]: -50 - 800, 열전대: 1 x NiCr-Ni, 유형 K, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 유형 B, 전기적 연결 크기: Pg 16

084Z7014

온도 센서, MBT 5113, 300 mm, G, ISO 228-1-A

온도범위 [°C]: -50 - 800, 열전대: 1 x NiCr-Ni, 유형 K, 출력신호: mV, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 유형 B, 전기적 연결 크기: Pg 16

084Z7032

MBT 5113, 110 mm, G, ISO 228-1-A

온도범위 [°C]: -50 - 800, 열전대: 1 x NiCr-Ni, 유형 K, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 유형 B, 전기적 연결 크기: Pg 16

보기: