MBT 5113, 110 mm, G, ISO 228-1-A

084Z7032

온도범위 [°C]: -50 - 800, 열전대: 1 x NiCr-Ni, 유형 K, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 유형 B, 전기적 연결 크기: Pg 16

제품 세부정보

총 중량 0.72 Kilogram
순중량 0.715 Kilogram
Volume 1.372 Liter
EAN 5702423183425

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
UK RoHS compliance Yes with exemptions
단자 개수 [개] 2 pc
보호관 직경 [in] [최대] 0.945 in
보호관 직경 [in] [최소] 0.551 in
보호관 직경 [mm] [최대] 24 mm
보호관 직경 [mm] [최소] 14 mm
보호관의 재료에 관한 설명 AISI 316 Ti
삽입 길이 [in] 4.33 in
삽입 길이 [mm] 110 mm
삽입 유형 고정
센서 소자 기준 EN 60584-2
센서 소자 허용공차 등급 2
센서 인서트 교체형
연결유형 G
연결재료 AISI 316 Ti
연결표준 ISO 228
열전대 1 x NiCr-Ni, 유형 K
열전대 설계 기준 EN 61515
열전대 허용공차 EN 60584-2 Class 2
온도 범위 [°C] [최대] 800 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 1472 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
외함 정격 IP IP65
유형 명칭 MBT 5113-B002-110-10-B180
전기적 연결 유형 B
전기적 연결 크기 Pg 16
전선 [개] 2 pc
제품군 Sensors
제품명 Temperature transmitter
주변 온도 최대 [°C] 85 °C
주변 온도 최대 [°F] 185 °F
출력 신호 [mA] [최대] 20 mA
출력 신호 [mA] [최소] 4 mA
트랜스미터 설정 범위 [°C] [최대] 800 °C
트랜스미터 설정 범위 [°C] [최소] 0 °C
트랜스미터 설정 범위 [°F] [최대] 1472 °F
트랜스미터 설정 범위 [°F] [최소] 32 °F
트랜스미터 유형 갈바닉 절연, 올린 덮개
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 6 pc
프로세스 연결 기준 ISO 228-1-A
프로세스 연결 사이즈 3/4
프로세스 연결 수/암
프로세스 연결 유형 G
프로세스 연결 재질 AISI 316 Ti
형식 MBT 5113
확장 길이 [in] 3.94 in
확장 길이 [mm] 100 mm

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality