Датчик температури, MBT 5113, 250 мм, G, ISO 228-1-A

084Z5278

Діапазон температур [°C]: -50 - 800, Термопара: 1 x NiCr-Ni, тип K, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Тип B, Розмір електричного підключення: Pg 16

Інформація про продукт

Вага брутто 0.97 Kilogram
Bага нетто 0.94 Kilogram
Об'єм 0.608 Liter
EAN 5702423164431

 

Ambient temperature max. [°C] 85 °C
Ambient temperature max. [°F] 185 °F
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Connection material AISI 316 Ti
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection Type B
Electrical connection size Pg 16
Enclosure rating IP IP65
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Extension length [in] 3.94 in
Extension length [mm] 100 mm
In scope of WEEE Yes
Insertion length [in] 9.8 in
Insertion length [mm] 250 mm
Insertion type Fixed
Number of terminals [pcs] 2 pc
Output signal [mA] [max] 20 mA
Output signal [mA] [min] 4 mA
Process connection size 3/4
Process connection standard ISO 228-1-A
Process connection type G
Product group Sensors
Product Name Description Temperature transmitter
Protection tube diameter [in] [max] 0.945 in
Protection tube diameter [in] [min] 0.551 in
Protection tube diameter [mm] [max] 24 mm
Protection tube diameter [mm] [min] 14 mm
Protection tube material AISI 316 Ti
Quantity per packing format 10 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Sensor element standard EN 60584-2
Sensor element tolerance Class 2
Sensor Insert Exchangeable
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Temperature range [°C] [max] 800 °C
Temperature range [°C] [min] -50 °C
Temperature range [°F] [max] 1472 °F
Temperature range [°F] [min] -58 °F
Thermocouple 1 x NiCr-Ni, Type K
Thermocouple design std. EN 61515
Transmitter setting range [°C] [max] 600 °C
Transmitter setting range [°C] [min] 0 °C
Transmitter setting range [°F] [max] 1112 °F
Transmitter setting range [°F] [min] 32 °F
Transmitter type Galv. isolated
Type MBT 5113
Wires [pcs] 2 pc
Допуск термопари EN 60584-2 Class 2
Матеріал технологічного з'єднання AISI 316 Ti
Позначення типу MBT 5113-B002-250-10-H160
Стандарт з'єднання ISO 228
Технологічне з'єднання Штекер/Штепсель Зовнішн.
Тип з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality