Heavy-duty sensors used for measuring exhaust gas from diesel engines, turbines and compressors within stationary and marine applications. MBT 5113 – based on thermocouple technology for media temperatures up to 800 °C.
Shows 11 product(s)
온도 센서, MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A
온도범위 [°C]: -50 - 800, 열전대: 1 x NiCr-Ni, 유형 K, 출력신호: mV, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 유형 B, 전기적 연결 크기: Pg 16
온도 센서, MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A
온도범위 [°C]: -50 - 800, 열전대: 1 x NiCr-Ni, 유형 K, 출력신호: mV, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 유형 B, 전기적 연결 크기: Pg 16
온도 센서, MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A
온도범위 [°C]: -50 - 800, 열전대: 1 x NiCr-Ni, 유형 K, 출력신호: mV, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 유형 B, 전기적 연결 크기: Pg 16
MBT 5113, 150 mm, G, ISO 228-1-A
온도범위 [°C]: -50 - 800, 열전대: 1 x NiCr-Ni, 유형 K, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 유형 B, 전기적 연결 크기: Pg 16
온도 센서, MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A
온도범위 [°C]: -50 - 800, 열전대: 1 x NiCr-Ni, 유형 K, 출력신호: mV, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 유형 B, 전기적 연결 크기: Pg 16
MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A
온도범위 [°C]: -50 - 800, 열전대: 1 x NiCr-Ni, 유형 K, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 유형 B, 전기적 연결 크기: Pg 16
MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A
온도범위 [°C]: -50 - 800, 열전대: 1 x NiCr-Ni, 유형 K, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 유형 B, 전기적 연결 크기: Pg 16
MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A
온도범위 [°C]: -50 - 800, 열전대: 1 x NiCr-Ni, 유형 K, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 유형 B, 전기적 연결 크기: Pg 16
온도 센서, MBT 5113, 300 mm, G, ISO 228-1-A
온도범위 [°C]: -50 - 800, 열전대: 1 x NiCr-Ni, 유형 K, 출력신호: mV, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 유형 B, 전기적 연결 크기: Pg 16
MBT 5113, 110 mm, G, ISO 228-1-A
온도범위 [°C]: -50 - 800, 열전대: 1 x NiCr-Ni, 유형 K, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 유형 B, 전기적 연결 크기: Pg 16