Cable temperature sensors

Shows 27 product(s)

084N1161

온도 센서, EKS 111, 1.5 m, PTC, 1000 Ohm

측정범위 [°C]: -55 - 150, 전기적 연결: 케이블, 핀 포함, 전선의 종류: PVC

084N1163

온도 센서, EKS 111, 3.5 m, PTC, 1000 Ohm

측정범위 [°C]: -55 - 150, 전기적 연결: 케이블, 핀 포함, 전선의 종류: PVC

084N1178

온도 센서, EKS 111, 1.5 m, PTC, 1000 Ohm

측정범위 [°C]: -55 - 150, 전기적 연결: 케이블, 핀 포함, 전선의 종류: PVC

084N3206

온도 센서, EKS 221, 3.5 m, NTC, 10000 Ohm

측정범위 [°C]: -50 - 120, 전기적 연결: 케이블, 전선의 종류: 열가소성 고무

084N3209

온도 센서, EKS 221, 8.5 m, NTC, 10000 Ohm

측정범위 [°C]: -50 - 120, 전기적 연결: 케이블, 전선의 종류: 열가소성 고무

084N3210

온도 센서, EKS 221, 3.5 m, NTC, 10000 Ohm

측정범위 [°C]: -50 - 120, 전기적 연결: 케이블, 전선의 종류: 열가소성 고무

보기: