온도 센서, EKS 221, 8.5 m, NTC, 10000 Ohm

084N3209

측정범위 [°C]: -50 - 120, 전기적 연결: 케이블, 전선의 종류: 열가소성 고무

제품 세부정보

총 중량 0.072 Kilogram
순중량 0.071 Kilogram
Volume 0.364 Liter
EAN 5702428171960

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
NTC 엘리먼트 특성 10.000 Ohm/25°C
REACH 후보 목록 물질 No
동일제품 084N3208
라벨 제품 Yes
보호관 직경 [in] 0.24 in
보호관 직경 [mm] 6 mm
보호관의 재료에 관한 설명 Thermoplastic rubber
센서 소자 [개] 1 pc
센서 소자 유형 NTC
센서 소자 저항 [Ohm] 10000
센서 소자 허용공차 ± 1%
외함 정격 IP IP67
전기적 연결 케이블
전기적 연결 크기 2 와이어
전선 [개] 2 pc
전선의 종류 열가소성 고무
정량 범위 [°C] [최대] 120 °C
정량 범위 [°C] [최소] -50 °C
정량 범위 [°F] [최대] 248 °F
정량 범위 [°F] [최소] -58 °F
제품군 Sensors
제품명 온도 센서
주변 온도 최대 [°C] 120 °C
주변 온도 최대 [°F] 248 °F
케이블 길이 [in] 215.9 in
케이블 길이 [m] 8.5 m
케이블 온도 범위 [°C] [최대] 120 °C
케이블 온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
키트의 내용 케이블 센서
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 20 pc
형식 EKS 221

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality