온도 센서, EKS 111, 3.5 m, PTC, 1000 Ohm

084N1163

측정범위 [°C]: -55 - 150, 전기적 연결: 케이블, 핀 포함, 전선의 종류: PVC

제품 세부정보

총 중량 0.099 Kilogram
순중량 0.098 Kilogram
Volume 0.171 Liter
EAN 5702428062343

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
PTC 소자 특성 990 Ohm/25°C
REACH 후보 목록 물질 No
라벨 제품 Yes
보호관 길이 [in] 1.18 in
보호관 길이 [mm] 30 mm
보호관 직경 [in] 0.24 in
보호관 직경 [mm] 6 mm
보호관의 재료에 관한 설명 Stainless steel
센서 소자 [개] 1 pc
센서 소자 유형 PTC
센서 소자 저항 [Ohm] 1000
센서 소자 허용공차 ± 1%
센서 인서트 고정
외함 정격 IP IP67
전기적 연결 케이블, 핀 포함
전기적 연결 크기 2 와이어
전선 [개] 2 pc
전선의 종류 PVC
정량 범위 [°C] [최대] 150 °C
정량 범위 [°C] [최소] -55 °C
정량 범위 [°F] [최대] 302 °F
정량 범위 [°F] [최소] -67 °F
제품군 Sensors
제품명 온도 센서
주변 온도 최대 [°C] 80 °C
주변 온도 최대 [°F] 176 °F
케이블 길이 [in] 137.8 in
케이블 길이 [m] 3.5 m
케이블 온도 범위 [°C] [최대] 80 °C
케이블 온도 범위 [°C] [최소] -30 °C
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 150 pc
형식 EKS 111

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality