Shows 344 product(s)
압력 트랜스미터, MBS 33M, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 사양 요소: MBS 33M-1821-H3AB08-0
압력 트랜스미터, MBS 3300, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 3300-1611-A6AB04-0
압력 트랜스미터, MBS 3300, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 3300-1811-A6AB04-0
압력 트랜스미터, MBS 3300, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 3300-2011-A6AB04-0
압력 트랜스미터, MBS 3300, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 3300-2211-A6AB04-0
압력 트랜스미터, MBS 3300, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 3300-2411-A6AB04-0
압력 트랜스미터, MBS 3300, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 3300-2631-A6AB04-0
압력 트랜스미터, MBS 3300, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 3300-1611-A6FB04-4
압력 트랜스미터, MBS 3300, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 3300-1811-A6FB04-4
압력 트랜스미터, MBS 3300, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 3300-2011-A6FB04-4