The intrinsically safe pressure transmitter program is designed for use in hazardous environments and offers a reliable pressure measurement, even in harsh applications with severe medium influences like cavitation, liquid hammer or pressure peaks. The MBS 4201 and MBS 4251 are Ex ia IIC T5...T4 explosion protected according to the ATEX directive 2014/34/EU. The series come with 4 – 20 mA output signal, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1 to 0 – 600 bar, plug connection and a wide range of pressure connections. Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC/EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.
Shows 43 product(s)
압력 트랜스미터, MBS 4201, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 사양 요소: MBS 4201-1421-A1AB08-0
압력 트랜스미터, MBS 4201, -1 bar - 5 bar, -14.5 psi - 72.5 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 사양 요소: MBS 4201-8711-A1AB08-0
압력 트랜스미터, MBS 4251, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 4251-1811-A1GB04-1
압력 트랜스미터, MBS 4251, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 4251-2011-A1GB04-1
압력 트랜스미터, MBS 4201, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 사양 요소: MBS 4201-2211-A1AB08-0
압력 트랜스미터, MBS 4201, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 사양 요소: MBS 4201-2211-A1AB08-0
압력 트랜스미터, MBS 4201, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 사양 요소: MBS 4201-2831-A1AB08-0
압력 트랜스미터, MBS 4201, 0 bar - 1 bar, 0 psi - 14.5 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 사양 요소: MBS 4201-1011-A1AB08-0
압력 트랜스미터, MBS 4201, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 사양 요소: MBS 4201-1411-A1AB08-0
압력 트랜스미터, MBS 4201, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 사양 요소: MBS 4201-1611-A1AB08-0