The high accuracy transmitter MBS 33M is designed for use in almost all marine applications, and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions. The flexible pressure transmitter programme covers a 4 – 20 mA output signal, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1 to 0 – 600 bar. A wide range of pressure and electrical connections. Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC / EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent marine requirements.
Shows 20 product(s)
압력 트랜스미터, MBS 33M, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 사양 요소: MBS 33M-1621-H3AB08-0
압력 트랜스미터, MBS 33M, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 사양 요소: MBS 33M-1821-H3AB08-0
압력 트랜스미터, MBS 33M, -1 bar - 3 bar, -14.5 psi - 43.5 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 사양 요소: MBS 33M-8531-H3AB08-0
압력 트랜스미터, MBS 33M, 0 bar - 5 bar, 0 psi - 72.5 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 사양 요소: MBS 33M-1711-H3AB08-0
압력 트랜스미터, MBS 33M, 0 bar - 1 bar, 0 psi - 14.5 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 사양 요소: MBS 33M-1011-H3AB08-0
압력 트랜스미터, MBS 33M, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 사양 요소: MBS 33M-1611-H3AB08-0
압력 트랜스미터, MBS 33M, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 사양 요소: MBS 33M-1811-H3AB08-0
압력 트랜스미터, MBS 33M, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 사양 요소: MBS 33M-2011-H3AB08-0
압력 트랜스미터, MBS 33M, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 사양 요소: MBS 33M-2211-H3AB08-0
압력 트랜스미터, MBS 33M, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 사양 요소: MBS 33M-2411-H3AB08-0