온도 조절기, RT101

017-500666

온도범위 [°C]: 25 - 90, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 원격 감온통, 모세관 길이 [mm]: 3000, 외함 정격 IP: IP66

제품 세부정보

총 중량 0.996 Kilogram
순중량 0.854 Kilogram
Volume 2.999 Liter
EAN 5702423119479

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
EN 60947 배선 속성 연성, 페룰: 0.2-1.5 mm2
연성, 페룰 없음: 0.2-2.5 mm2
단선/연선: 0.2-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성 절연: 400V
오염 정도: 3
정격 임펄스 전압: 4 kV
단락 방지, 퓨즈: 10A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
UK RoHS compliance Yes
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°C] [최대] 20 °C
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°C] [최소] 3.5 °C
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°C] [최대] 10 °C
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°C] [최소] 2.4 °C
디퍼렌셜 유형 조절형
모세관 길이 [mm] 3000 mm
모세관 길이 분율 [in] 118 1/8 in
복귀기능 자동
서비스 가능 접점 시스템
센서 사이즈 (Ø x L) [in] 3/8 x 3 1/8 in
센서 사이즈 (Ø x L) [mm] 9.5 x 80 mm
센서 유형 원격 감온통
승인 BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
온도 범위 [°C] [최대] 90 °C
온도 범위 [°C] [최소] 25 °C
온도 범위 [°F] [최대] 194 °F
온도 범위 [°F] [최소] 77 °F
외함 정격 IP IP66
전기 사양 표준 EN 60947-4/-5
전기 연결 수/암
전기적 연결 나사형 케이블 도입부
전기적 연결 크기 2xPg 13.5
전기적 연결 표준 DIN 40430
접점기능 SPDT
접점의 정격 AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
제품 액세서리 스위치 액세서리
제품명 온도 조절기
제품의 설명 온도 조절기
주변 온도 범위 [°C] [최대] 70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
최대 센서 온도 [°C] 300 °C
최대 센서 온도 [°F] 572 °F
최소 센서 포켓 길이 [in] 4 13/32 in
최소 센서 포켓 길이 [mm] 112 mm
충전 유형 흡수
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 15 pc

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality