자세히 표시

Shows 59 product(s)

180L1035

Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NO, Industrial

유량 [gpm] [최대]: 40, 유량 [l/min] [최대]: 150, 작동 압력 [barg] [최대]: 140, 작동 압력 [psig] [최대]: 2000, 연결표준: NPT, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1 in

180L0091

Solenoid operated valves, VDHT B5 3/4-1/2 NC, Industrial

유량 [gpm] [최대]: 16, 유량 [l/min] [최대]: 60, 작동 압력 [barg] [최대]: 160, 작동 압력 [psig] [최대]: 2400, 연결표준: BSP, 유입구 연결 사이즈 [in]: 3/4, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1/2

180L0101

Solenoid operated valves, VDHT 3/8 EA NO, Industrial

유량 [gpm] [최대]: 8, 유량 [l/min] [최대]: 30, 작동 압력 [barg] [최대]: 160, 작동 압력 [psig] [최대]: 2400, 연결표준: BSP, 유입구 연결 사이즈 [in]: 3/8 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 3/8 in

180L0092

Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NC, Industrial

유량 [gpm] [최대]: 8, 유량 [l/min] [최대]: 30, 작동 압력 [barg] [최대]: 160, 작동 압력 [psig] [최대]: 2400, 연결표준: BSP, 유입구 연결 사이즈 [in]: 3/8 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 3/8 in

180L0094

Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NC, Industrial

유량 [gpm] [최대]: 16, 유량 [l/min] [최대]: 60, 작동 압력 [barg] [최대]: 160, 작동 압력 [psig] [최대]: 2400, 연결표준: BSP, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1/2 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1/2 in

180L0093

Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NO, Industrial

유량 [gpm] [최대]: 8, 유량 [l/min] [최대]: 30, 작동 압력 [barg] [최대]: 160, 작동 압력 [psig] [최대]: 2400, 연결표준: BSP, 유입구 연결 사이즈 [in]: 3/8 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 3/8 in

180L0095

Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NO, Industrial

유량 [gpm] [최대]: 16, 유량 [l/min] [최대]: 60, 작동 압력 [barg] [최대]: 160, 작동 압력 [psig] [최대]: 2400, 연결표준: BSP, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1/2 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1/2 in

180L1029

Solenoid operated valves, VDHT BL4 HP 1-1 NC, Industrial

유량 [gpm] [최대]: 40, 유량 [l/min] [최대]: 150, 작동 압력 [barg] [최대]: 210, 작동 압력 [psig] [최대]: 3000, 연결표준: BSP, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1

180L1030

Solenoid operated valves, VDHT ED 3/4 HP NC, Industrial

유량 [gpm] [최대]: 32, 유량 [l/min] [최대]: 120, 작동 압력 [barg] [최대]: 210, 작동 압력 [psig] [최대]: 3000, 연결표준: BSP, 유입구 연결 사이즈 [in]: 3/4 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 3/4 in

보기: