Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NO, Industrial

180L0093

유량 [gpm] [최대]: 8.000, 유량 [l/min] [최대]: 30.00, 작동 압력 [barg] [최대]: 160, 작동 압력 [psig] [최대]: 2400, 연결표준: BSP, 유입구 연결 사이즈 [in]: 3/8 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 3/8 in

제품 세부정보

총 중량 1.15 Kilogram
순중량 1.135 Kilogram
Volume 1.634 Liter
EAN 5715162674000

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VDHT 3/8 E NO BSP
REACH 후보 목록 물질 No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
가짓수 2/2
기능 NO
매질 온도 [°C] [최대] 90 °C
매질 온도 [°C] [최소] 2 °C
매질 온도 [°F] [최대] 194 °F
매질 온도 [°F] [최소] 36 °F
밀봉재료 FKM
방향 일자형
배출구 연결 사이즈 [in] 3/8 in
본체재료 AISI 304
부품 프로그램 이름 VDHT
서비스 가능
승인 UL
액츄에이터 사이즈 [mm] 13.5 mm
연결유형 스레드
연결표준 BSP
용도 Industrial
유량 [gpm] [최대] 8 gal/min
유량 [gpm] [최소] 0 gal/min
유량 [l/min] [최대] 30 l/min
유량 [l/min] [최소] 0 l/min
유입구 연결 사이즈 [in] 3/8 in
유형 명칭 VDHT 3/8 E NO
작동 파일럿 운전
작동 압력 [barg] [최대] 160 barg
작동 압력 [barg] [최소] 4 barg
작동 압력 [psig] [최대] 2400 psig
작동 압력 [psig] [최소] 51 psig
재질 유형 중성 매체
제품군 Valve
제품의 설명 Solenoid operated valves
피스톤 직경 Ø [mm] 18 mm
형식 VDHT 2/2

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality