Solenoid operated valves, VDHT ED 3/4 HP NC, Industrial

180L1030

유량 [gpm] [최대]: 32.000, 유량 [l/min] [최대]: 120.00, 작동 압력 [barg] [최대]: 210, 작동 압력 [psig] [최대]: 3000, 연결표준: BSP, 유입구 연결 사이즈 [in]: 3/4 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 3/4 in

제품 세부정보

총 중량 2.49 Kilogram
순중량 2.325 Kilogram
Volume 3.374 Liter
EAN 5715162672716

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VDHT 3/4 ED HP NC BSP N
REACH 후보 목록 물질 No
UK RoHS compliance Out of scope
가짓수 2/2
개방 시간 [ms] [최대] 700 ms
개방 시간 [ms] [최소] 500 ms
기능 NC
매질 온도 [°C] [최대] 90 °C
매질 온도 [°C] [최소] 2 °C
매질 온도 [°F] [최대] 194 °F
매질 온도 [°F] [최소] 36 °F
밀봉재료 FKM
배출구 연결 사이즈 [in] 3/4 in
본체재료 AISI 304
부품 프로그램 이름 VDHT
서비스 가능
액츄에이터 사이즈 [mm] 13.5 mm
연결유형 스레드
연결표준 BSP
용도 Industrial
유량 [gpm] [최대] 32 gal/min
유량 [gpm] [최소] 0 gal/min
유량 [l/min] [최대] 120 l/min
유량 [l/min] [최소] 0 l/min
유입구 연결 사이즈 [in] 3/4 in
유형 명칭 VDHT ED 3/4 HP NC
작동 파일럿 운전
작동 압력 [barg] [최대] 210 barg
작동 압력 [barg] [최소] 4 barg
작동 압력 [psig] [최대] 3000 psig
작동 압력 [psig] [최소] 51 psig
재질 유형 중성 매체
제품군 Valve
제품의 설명 Solenoid operated valves
폐쇄 시간 [ms] [최대] 1200 ms
폐쇄 시간 [ms] [최소] 900 ms
피스톤 직경 Ø [mm] 35 mm
형식 VDHT 2/2

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality