iSave 50

180F7023

마운팅 방향: 수평, HP 배출 유량 [m³/h] [최대]: 52, HP 배출 유량 [gpm] [최대]: 228, 정격 전력 [HP]: 30, 정격 전력 [kW]: 18.5

제품 세부정보

총 중량 520.5 Kilogram
순중량 445.36 Kilogram
Volume 971.044 Liter
EAN 5715162677148

 

60 기준 윤활 유량 [m³/h] [최대] 1.5 m³/h
871 기준 윤활 유량 [gpm] [최대] 6.6 gal/min
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description iSave 50, Horizontal, IEC200L, 18.5 kW
HP 배출 유량 [gpm] [최대] 228 gal/min
HP 배출 유량 [m³/h] [최대] 52 m³/h
HP 배출구 압력 [barg] [최대] 83 barg
HP 배출구 압력 [psig] [최대] 1200 psig
HP 배출구 연결 기준 빅톨릭
HP 배출구 연결 사이즈 [in] 3 in
HP 유입구 압력 [barg] [최소] 40 barg
HP 유입구 압력 [psig] [최소] 580 psig
HP 유입구 압력, 간헐적 [barg] [최소] 2 barg
HP 유입구 압력, 간헐적[psig] [최소] 29 psig
HP 유입구 연결 기준 빅톨릭
HP 유입구 연결 사이즈 [in] 3 in
IP 보호 클래스 IP55
LP 배출구 연결 사이즈 [in] 3 in
LP 유입 배출 @ 최대 유량 [barg] 1 barg
LP 유입 배출 @ 최대 유량 [psig] 8 psig
LP 유입 배출 최대 정적 시험 압력 [barg] 13 barg
LP 유입 배출 최대 정적 시험 압력 [psig] 189 psig
LP 유입구 압력 [barg] [최대] 5 barg
LP 유입구 압력 [psig] [최대] 72 psig
LP 유입구 압력 피크 [barg] 10 barg
LP 유입구 압력 피크 [psig] 145 psig
LP 유입구 연결 기준 빅톨릭
LP 유입구 연결 사이즈 [in] 3 in
LP 유입구 허용 작동 유량 [barg] [최대] 2 barg
LP 유입구 허용 작동 유량 [gpm] [최대] 252 gal/min
LP 유입구 허용 작동 유량 [m³/h] [최대] 57 m³/h
LP 유입구 허용 작동 유량 [psig] [최소] 29 psig
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 74,8x24,4x32,1
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 1907x622x819
REACH 후보 목록 물질 No
UL evaluated Out of scope
공칭 속도 기준 모터 토크 [Nm] 177 N-m
공칭 속도 기준 모터 토크 [Nmlbf*fl] 130.5 lbf∙ft
기동 토크 [Nm] [최대] 180 N-m
기동 토크 [Nmlbf*fl] [최대] 132 lbf∙ft
기본 프레임 스테인레스
마운팅 방향 수평
매질 온도 [°C] [최대] 35 °C
매질 온도 [°C] [최소] 2 °C
매질 온도 [°F] [최대] 95 °F
매질 온도 [°F] [최소] 36 °F
모터 극 6
모터 전류 [A] 37 A
모터 전압 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
모터 절연 등급 B
모터 주변 온도 [°C] [최대] 40 °C
모터 주변 온도 [°F] [최대] 104 °F
모터 표준 IEC
모터 프레임 사이즈 200L
밀봉재료 NBR
배출 연결 기준 BSPP
배출 연결 사이즈 [in] 1/4 in
배출 연결 유형 BSPP
서비스 가능
속도 [rpm] [최대] 625 rpm
속도 [rpm] [최소] 525 rpm
승인 CE
원산지 덴마크
유량 [gpm] [최소] 184 gal/min
유량 [m³/h] [최소] 42 m³/h
유형 명칭 iSave 50
음압 레벨 [dB(A)] 83 dBA
재질 유형 듀플렉스
수퍼 듀플렉스
정격 전력 [HP] 30
정격 전력 [kW] 18.5 kW
정적 시험 압력 HP 유입 배출 [barg] [최대] 108 barg
정적 시험 압력 HP 유입 배출 [psig] [최대] 1566 psig
제품군 Energy Recovery Device
제품의 설명 iSave
주변 온도 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 [°C] [최소] 0 °C
주변 온도 [°F] [최대] 122 °F
주변 온도 [°F] [최소] 32 °F
차압 압력 HP 입출력 [barg] [최대] 5 barg
차압 압력 HP 입출력 [psig] [최대] 72 psig
허용 작동 토크 [lb-ft] [최대] 125 lbf∙ft
허용 작동 토크 [Nm] [최대] 170 N-m
형식 iSave 50-70

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality