Oil level regulator

Shows 5 product(s)

040B0100

COM 20C

형식: COM 20C, 공급 전압 [V] AC: 230, 최대 작동 압력 [bar]: 130.0, 최대OPD [bar]: 80.0, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 6

040B0119

COM 10C

형식: COM 10C, 공급 전압 [V] AC: 230, 최대 작동 압력 [bar]: 60.0, 최대OPD [bar]: 40.0, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 6

040B0120

COM 10C

형식: COM 10C, 공급 전압 [V] AC: 24, 최대 작동 압력 [bar]: 60.0, 최대OPD [bar]: 40.0, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 6

040B0121

COM 20C

형식: COM 20C, 공급 전압 [V] AC: 230, 최대 작동 압력 [bar]: 130.0, 최대OPD [bar]: 80.0, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 6

040B0122

COM 20C

형식: COM 20C, 공급 전압 [V] AC: 24, 최대 작동 압력 [bar]: 130.0, 최대OPD [bar]: 80.0, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 6

보기: