COM 10C

040B0120

형식: COM 10C, 공급 전압 [V] AC: 24, 최대 작동 압력 [bar]: 60.0, 최대OPD [bar]: 40.0, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 6

제품 세부정보

총 중량 0.675 Kilogram
순중량 0.575 Kilogram
Volume 1.812 Liter
EAN 5715162664698

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Frequency [Hz] 50 Hz
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 bcf05829-8fd8-4dc8-9e2d-7449e45d635f
공급 전압 [V] AC 24 V
냉매 R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R290
R32
R404A
R448A
R449A
R450A
R454B
R454C
R455A
R513A
R744
서비스 가능 Oil management spare parts
승인 CE
EAC
UKCA
원산지 독일산
윤활유 호환성 MO
PAG
POE
접점의 정격 3 A, 230 V
제품 액세서리 Oil Management assesories
제품군 Oil level regulators
제품명 Oil level regulator
최대 운전 전류 [A] 0.4 A
최대 작동 압력 [bar] 60 bar
최대 작동 압력 [psig] 870 psig
최대OPD [bar] 40 bar
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 6 pc
형식 COM 10C

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality