Shows 5 product(s)
유형 명칭: XGE-AA01
공장 설정 [bar]: 19.00, 상 개수: 1, 최대 P 밴드 [bar]: 6.0, 조정 범위 [bar] Pe [최소]: 10.00, 조정 범위 [bar] Pe [최대]: 25.00, 유형 명칭: XGE-4CI
공장 설정 [bar]: 28.00, 상 개수: 1, 최대 P 밴드 [bar]: 7.0, 조정 범위 [bar] Pe [최소]: 22.00, 조정 범위 [bar] Pe [최대]: 39.00, 유형 명칭: XGE-6C
공장 설정 [bar]: 28.00, 최대 P 밴드 [bar]: 7.0, 조정 범위 [bar] Pe [최소]: 22.00, 조정 범위 [bar] Pe [최대]: 39.00, 유형 명칭: XGE-6S-E
공장 설정 [bar]: 28.00, 상 개수: 1, 최대 P 밴드 [bar]: 7.0, 조정 범위 [bar] Pe [최소]: 22.00, 조정 범위 [bar] Pe [최대]: 39.00, 유형 명칭: XGE-6M