계정의 보안을 유지하기 위해 로그아웃 절차가 시작되었습니다.세션은 다음 시간 내에 만료됨:
최근 120분 동안 동작이 없었기 때문에 로그아웃되었습니다.
계속하는 경우, 로그인 상태가 유지되며 기본 설정한 댄포스 온라인 스토어로 연결됩니다.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Shows 219 product(s)
감온식 팽창 밸브, TR 6, R22/R407C
온도범위 [°C]: -10 - 15, 조리개 크기: 5, 오리피스 용량 [kW]: 18.50, 오리피스 용량 [TR]: 5.30
감온식 팽창 밸브, TGE, R22/R407C
온도범위 [°C]: -40 - 10, 오리피스 용량 [kW]: 10.00, 오리피스 용량 [TR]: 3.00, 균압: 외부 균압
온도범위 [°C]: -40 - 10, 오리피스 용량 [kW]: 14.00, 오리피스 용량 [TR]: 4.00, 균압: 외부 균압
온도범위 [°C]: -40 - 10, 오리피스 용량 [kW]: 20.00, 오리피스 용량 [TR]: 6.00, 균압: 외부 균압
온도범위 [°C]: -40 - 10, 오리피스 용량 [kW]: 27.00, 오리피스 용량 [TR]: 7.50, 균압: 외부 균압
온도범위 [°C]: -40 - 10, 오리피스 용량 [kW]: 38.00, 오리피스 용량 [TR]: 11.00, 균압: 외부 균압
온도범위 [°C]: -40 - 10, 오리피스 용량 [kW]: 43.00, 오리피스 용량 [TR]: 12.00, 균압: 외부 균압
온도범위 [°C]: -40 - 10, 오리피스 용량 [kW]: 54.00, 오리피스 용량 [TR]: 15.00, 균압: 외부 균압
보기: