감온식 팽창 밸브, TGE, R22/R407C

067N2156

온도범위 [°C]: -40 - 10, 오리피스 용량 [kW]: 27, 오리피스 용량 [TR]: 7.5, 균압: 외부 균압

Detalles del producto

총 중량 0.46 Kilogram
순중량 0.38 Kilogram
Volume 1.739 Liter
EAN 5702428139328

 

Accesorios de productos Accesorios TEV
Ajustede recalentamiento Ajustable
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
Capacidades orificio [kW] 27 kW
Categoría Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Cond. cap. nominal Rango N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Cond. cap. nominal rango N [SI] tcond=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Contain batteries No
Dirección Paso recto
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de fluido 2
Grupo de productos Expansion valves
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 50 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
Long. tubo capilar [in] 59 in
Longitud del tubo capilar [mm] 1500 mm
Material de conexión Cobre
N.° de expediente SCIP d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504
Nombre de producto Válvula de expansión termostática
Nombre del producto en el expediente SCIP TGE
Piezas incluídas Abrazadera de bulbo
Presión de trabajo máx. [psig] 711 psig
Producto igual 067N2176
Recalentamiento estático (RE) [°F] 7.2 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C] 4 °C
Refrigerante(s) R22/R407C
Refrigerantes homologados por UL R22
R407C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño igualación [in] 1/4 in
Temperatura máx. de elemento [°C] 110 °C
Temperatura máx. de elemento [°F] 230 °F
Tipo TGE
UL evaluated Yes
균압 Compensación/ecualización externa
균형 포트 [예/아니요]
배출구 사이즈 [in] 7/8 in
배출구 연결 유형 연납, ODF
본체재료 황동
서비스 가능 아니요
승인 C UL US 등록
EAC
LLC CDC TYSK
오리피스 용량 [TR] 7.5 TR
온도 범위 [°C] [최대] 10 °C
온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
유입 방향 바이플로우
유입구 사이즈 [in] 5/8 in
조리개 크기 8
최대 작동 압력 [bar] 49 bar
평형 연결 유형 연납, ODF
포장 형식 멀티 팩
흡입구 연결 유형 연납, ODF

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality