감온식 팽창 밸브, TR 6, R22/R407C

067L5857

온도범위 [°C]: -10 - 15, 조리개 크기: 5, 오리피스 용량 [kW]: 18.5, 오리피스 용량 [TR]: 5.3

제품 세부정보

총 중량 0.53 Kilogram
순중량 0.53 Kilogram
Volume 1.721 Liter
EAN 5702428119856

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
MOP 점 [psig] MAH
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP 서류 제품 이름 TR6 adjustable
UL evaluated Yes
UL 승인 냉매 R22
R407C
UL 승인 파일명 SA7200
공장 설정 [bar] 6.21 bar
공장 설정 [psig] 104.8 psig
균압 모세관 길이 [in] 24.3 in
균압관 사이즈 [in] 1/4 in
균형 포트 [예/아니요]
냉매 R22/R407C
모세관 길이 [in] 31.5 in
모세관 길이 [mm] 800 mm
방향 일자형
배출구 사이즈 [in] 3/8 in
배출구 설치 제품군 067U0087
배출구 연결 유형 연납, ODF
본체재료 황동
서비스 가능 아니요
승인 c UL us
연결재료 구리
오리피스 용량 [kW] 18.5 kW
오리피스 용량 [TR] 5.3 TR
온도 범위 [°C] [최대] 15 °C
온도 범위 [°C] [최소] -10 °C
온도 범위 [°F] [최대] 60 °F
온도 범위 [°F] [최소] 15 °F
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
유입구 사이즈 [in] 3/8 in
유입구 설치 제품군 067U0087
점검밸브 Yes
정적 과열도(SS) [°C] 4.03 °C
정적 과열도(SS) [°F] 39.25 °F
제품 액세서리 TXV 액세서리
제품군 Expansion valves
제품명 감온식 팽창 밸브
조리개 크기 5
조정가능한 가능
최대 엘리먼트 온도 [°C] 100 °C
최대 엘리먼트 온도 [°F] 212 °F
최대 작동 압력 [bar] 49 bar
최대 작동 압력 [psig] 711 psig
추가 정보 조절형
평형 연결 유형 모세관, 플레어
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 12 pc
포트 설계 균형 포트
포함된 부품 1 Aeroquip 암 5/8 in 커넥터
1 Chatleff 암 3/4 in 커넥터
1 플레어 3/8 in 커넥터
감온통 스트랩
설치 지침
절연 테이프
형식 TR 6
흡입구 연결 유형 연납, ODF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality