Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
계정의 보안을 유지하기 위해 로그아웃 절차가 시작되었습니다.세션은 다음 시간 내에 만료됨:
최근 120분 동안 동작이 없었기 때문에 로그아웃되었습니다.
You are at the {0} store.
Shows 8 product(s)
급수 조절 밸브용 파일럿, WVS, 2.20 bar - 19.00 bar
제어 압력 범위 [bar]: 2.20 - 19.00, 연결유형 (냉매): 플레어/용접 니플
급수 조절 밸브용 파일럿, WVS, 15.00 bar - 29.00 bar
제어 압력 범위 [bar]: 15.00 - 29.00, 연결유형 (냉매): 플레어/용접 니플
급수 조절 밸브용 밸브 몸체, WVH, 1 1/4
연결유형: G, Kv 값 [m³/h]: 12.500, 제품 용도: WVTS 32; WVS 32
급수 조절 밸브용 밸브 몸체, WVH, 1 1/2
연결유형: G, Kv 값 [m³/h]: 21.000, 제품 용도: WVTS 40; WVS 40
급수 조절 밸브용 밸브 몸체, WVH
연결유형: 용접 플랜지, Kv 값 [m³/h]: 32.000, 제품 용도: WVTS 50; WVS 50
급수 조절 밸브용 밸브 몸체, WVH, 2 1/2 in
연결유형: 용접 플랜지, Kv 값 [m³/h]: 45.000, 제품 용도: WVS 65; WVTS 65
연결유형: 용접 플랜지, Kv 값 [m³/h]: 80.000, 제품 용도: WVS 80; WVTS 80
연결유형: 용접 플랜지, Kv 값 [m³/h]: 125.000, 제품 용도: WVS 100; WVTS 100
보기: