급수 조절 밸브용 밸브 몸체, WVH

016D5050

연결유형: 용접 플랜지, Kv 값 [m³/h]: 32.000, 제품 용도: WVTS 50; WVS 50

제품 세부정보

총 중량 13.282 Kilogram
순중량 12.428 Kilogram
Volume 22.493 Liter
EAN 5702422041207

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 값 [m³/h] 32 m³/h
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP 서류 제품 이름 WV Valves
UK RoHS compliance Out of scope
매질 중성 매체
본체재료 주철
부품 프로그램 이름 WVS
WVTS
서비스 가능 워터 밸브 예비 부품
승인 EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
연결 사이즈 [in] 2 in
연결유형 용접 플랜지
오리피스 사이즈 [mm] 50 mm
오리피스 사이즈 분율 [in] 2 in
제품 액세서리 플랜지
일반 액세서리
제품 용도 WVS 50
WVTS 50
제품군 Water regulating valves
제품명 급수 조절 밸브용 밸브 몸체
중온 범위 [°C] [최대] 90 °C
중온 범위 [°C] [최소] -25 °C
중온 범위 [°F] [최대] 194 °F
중온 범위 [°F] [최소] -13 °F
차압 압력 [bar] [최대] 4 bar
차압 압력 [bar] [최소] 0.3 bar
차압 압력 [psi] [최대] 58 psi
차압 압력 [psi] [최소] 4.3 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe 16 bar
최대 시험 압력 [psig] 232 psig
최대 작동 압력 [bar] 10 bar
최대 작동 압력 [psig] 145 psig
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
포함된 부품 플랜지 볼트
플랜지 개스킷
파일럿 밸브용 나사
밸브 몸체
형식 WVH

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality