급수 조절 밸브용 밸브 몸체, WVH, 2 1/2 in

016D5065

연결유형: 용접 플랜지, Kv 값 [m³/h]: 45.000, 제품 용도: WVS 65; WVTS 65

제품 세부정보

총 중량 16.332 Kilogram
순중량 15.462 Kilogram
Volume 22.493 Liter
EAN 5702422012139

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 값 [m³/h] 45 m³/h
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 ade66c99-ed98-4a84-b547-395001201226
SCIP 서류 제품 이름 016D1017
UK RoHS compliance Out of scope
매질 중성 매체
본체재료 주철
부품 프로그램 이름 WVS
WVTS
서비스 가능 워터 밸브 예비 부품
승인 EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
연결 사이즈 [in] 2 1/2 in
연결유형 용접 플랜지
오리피스 사이즈 [mm] 65 mm
오리피스 사이즈 분율 [in] 2 1/4 in
제품 액세서리 플랜지
일반 액세서리
제품 용도 WVS 65
WVTS 65
제품군 Water regulating valves
제품명 급수 조절 밸브용 밸브 몸체
중온 범위 [°C] [최대] 90 °C
중온 범위 [°C] [최소] -25 °C
중온 범위 [°F] [최대] 194 °F
중온 범위 [°F] [최소] -13 °F
차압 압력 [bar] [최대] 4 bar
차압 압력 [bar] [최소] 0.3 bar
차압 압력 [psi] [최대] 58 psi
차압 압력 [psi] [최소] 4.3 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe 16 bar
최대 시험 압력 [psig] 232 psig
최대 작동 압력 [bar] 10 bar
최대 작동 압력 [psig] 145 psig
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
포함된 부품 플랜지 볼트
플랜지 개스킷
파일럿 밸브용 나사
밸브 몸체
형식 WVH

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality