Shows 39 product(s)
차단 볼 밸브, GBCT 10s
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [in]: 3/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 3/8 in
차단 볼 밸브, GBC 16s
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 16.00, 배출구 사이즈 [mm]: 16.00, 유입구 사이즈 [in]: 5/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 5/8 in
차단 볼 밸브, GBC 22s
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 22.00, 배출구 사이즈 [mm]: 22.00, 유입구 사이즈 [in]: 7/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 7/8 in
차단 볼 밸브, GBC 28s
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [in]: 1 1/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 1 1/8 in
차단 볼 밸브, GBC 35s
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 35.00, 배출구 사이즈 [mm]: 35.00, 유입구 사이즈 [in]: 1 3/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 1 3/8 in
차단 볼 밸브, GBC 42s
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [in]: 1 5/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 1 5/8 in